Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

1319482
QSANS250/315/400A

Eaton QSA Neutral conductor, switched neutral, 250/315/400A

Spécifications générales

Product Name
Eaton QSA Accessory Neutral conductor
Catalog Number
1319482
EAN
8711426633575
Product Length/Depth
260 mm
Product Height
55 mm
Product Width
130 mm
Product Weight
0.55 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Type
  • Neutral conductor
  • Switchable neutral conductor
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
Accessory/spare part type
Neutral terminal
Ambient operating temperature - max
50 °C
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
16 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
400 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Mounting method
Side mounting

Exporter les caractéristiques du produit

eCAD model

Instructions d'installation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.