Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

1320239
QSATCOVERBOX0

Eaton QSA Terminal shroud, For use with 3-pole fuse switch-disconnectors, QSA40N0, QSA63N0

Spécifications générales

Product Name
Eaton QSA Accessory Terminal shroud
Catalog Number
1320239
EAN
8711426603394
Product Length/Depth
135 mm
Product Height
50 mm
Product Width
130 mm
Product Weight
0.03 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Type
Terminal cover
Accessories
Shroud for connection terminals for (busbar tag shroud)
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Accessory/spare part type
Cover
Color
Transparent
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Exporter les caractéristiques du produit

eCAD model

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.