Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

132964
XVTL-IZM26-4

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Mounting plate for IZMX16,IZM26, W=425mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect xVtl mounting plate
Catalog Number
132964
EAN
4015081298754
Product Length/Depth
355 mm
Product Height
115 mm
Product Width
370 mm
Product Weight
9 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
Perforated
Surface protection
Galvanized
Material
Steel

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.