Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

133015
XAP0213508

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Plinth, HxWxD=200x1350x800mm, gray

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
133015
EAN
4015081299263
Product Length/Depth
1160 mm
Product Height
210 mm
Product Width
230 mm
Product Weight
17.7 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Color
Gray
Load capacity - max
1500 kg
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
800 mm
Suitable for enclosure building width
1350 mm
Material
Steel
Model
Base complete
Impact strength
IK10

Exporter les caractéristiques du produit