Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

133103
LC-DBIT5-CS

Eaton xEffect CS LV systems Switch- & Controlgear Enclosure. Lock, +SPD insert, 5mm double ward key

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect CS locking system
Catalog Number
133103
EAN
4015081299669
Product Length/Depth
39 mm
Product Height
55 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
0.129 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
For standardized door cut-outs 22.5 × 20.4 mm
Special features
  • Lock label made from high-grade, impact-resistant pressure-cast zinc
  • Metal lock and latches
  • Metal lock nut, notched
  • Compatible with standard latches
Type
General switchboard accessory
Accessory/spare part type
Closing and locking systems
Universal locks
Fitted with:
5 mm double ward key
Surface finishing
Dusty gray RAL 7037, with powder coating
Handle type
Other
Closure type
Double bit

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.