Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

134837
PKE32-XMB

Eaton Moeller® series PKE32 Fixing bracket (1 set = 20 unit)

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series PKE Fixing bracket
Catalog Number
134837
EAN
4015081316892
Product Length/Depth
0.01 mm
Product Height
0.004 mm
Product Width
0.02 mm
Product Weight
2.4 g
Certifications
UL 508
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 14
CE

Caractéristiques du produit

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Accessory/spare part type
Mounting set
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Functions
For screw fixing to mounting plate
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.