Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

135553
DS7-FAN-032

Eaton DS7 Fan, for DS7 soft starter

Spécifications générales

Product Name
Eaton DS7 Accessory Device fan
Catalog Number
135553
EAN
4015081323463
Product Length/Depth
40 mm
Product Height
15 mm
Product Width
40 mm
Product Weight
0.02 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
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
Device fan for increasing the load cycle
Flush-mounted fan
Accessory/spare part type
Other
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-5 °C

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.