Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

135795

Eaton Moeller® series E51 Glass fiber duplex cable, stainless steel, flat E51KF743

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series E51 Accessory Glass fiber duplex cable
Catalog Number
135795
EAN
4015081325887
Product Length/Depth
158.75 mm
Product Height
50.8 mm
Product Width
133.35 mm
Product Weight
0.32 kg
Certifications
None

Caractéristiques du produit

Accessory/spare part type
Other
Type
Glass fiber duplex cable
Enclosure material
Stainless steel
Ambient operating temperature - max
250 °C
Ambient operating temperature - min
-45 °C
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.