Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

136229
E59RP1

Eaton Moeller® series E59 Programming cable, RS-232 serial

Spécifications générales

Product Name
Eaton E59 AccuProx analog inductive proximity sensor
Catalog Number
136229
EAN
4015081330225
Product Length/Depth
160.02 mm
Product Height
43.18 mm
Product Width
127 mm
Product Weight
0.16 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Type
Programming cable
Accessory/spare part type
Other
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
0 °C
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.