Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Discontinué

136477
CEMU-01/04

Eaton Moeller series xComfort - Sensors. Energy Meter Sensor

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series xComfort energy measuring
Catalog Number
136477
EAN
4015081332595
Product Length/Depth
75 mm
Product Height
27 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
0.046 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Application
Energy measurement
Features
Radio frequent bidirectional
Bus system operating type
Powernet
xComfort
Radio frequent
Bus system product type
Sensor
Accuracy class (ratio)
0
Built-in installation box depth - min
26 mm
Power supply
Mains
Connection type
Direct
Mounting method
Flush mounting
Model
Other
S0 impulse interface
None

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.