Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

138360
KSX-3P-MID

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Busbar support, TTT center, KSX

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
138360
EAN
4015081351404
Product Length/Depth
300 mm
Product Height
300 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
4.58 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
Triple T profile
Distribution board feeder system
KSX-System
Special features
  • For central use in xEnergy type-tested power distribution systems and XVTL distribution panel
  • Including fixing material
Type
  • Distribution board feeder system
  • KSX-System
Current rating - max
3200 A
Number of poles
Three-pole
Functions
KSX busbar support, central
Busbar support
Rated operation current (Ie)
3200 A
Suitable for
Three-pole

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.