Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

138367
AKP1600

Eaton xEffect SASY 60i Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Profile terminal 81x42 mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect SASY 60i busbar terminal
Catalog Number
138367
EAN
4015081351473
Product Length/Depth
118 mm
Product Height
45 mm
Product Width
112 mm
Product Weight
1.011 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
Double T profile
185 mm system
60 mm system
Connection
Special features
  • Termination to busbars without drilling
  • Put a spacer between the laminated copper busbars when connecting in parallel
Type
  • 185 mm system
  • 60 mm system
  • Connection
Width clamp
112 mm
Busbar thickness - max
40 mm
Busbar thickness - min
40 mm
Busbar width - max
30 mm
Busbar width - min
30 mm
Conductor cross section - max
1600 mm²
Rated operational current (Ie) - max
2500 A
Functions
Profile terminal
Connections
Rated operation current (Ie)
2500 A
Suitable for
Strip conductor connection
T-rail
Rated operational current
2500 A
Terminal capacity (conductor)
20 mm - 42 mm (81x)
1600 mm² (Cu band)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.