Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

138373
BBA-TP3/100-C

Eaton xEffect SASY 60i Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Connection terminal board 3, 35-150mm2, 90mm, compact

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect SASY 60i Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Catalog Number
138373
EAN
4015081351534
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
160 mm
Product Width
115 mm
Product Weight
0.575 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
12 mm x 5/10 mm rail
Compact system
Connection
Special features
  • The terminal can be removed for the connection of uncut conductors
  • A cable block is used to connect the conductor to the busbar
Type
  • Compact system
  • Connection
Width clamp
90 mm
Busbar thickness - max
10 mm
Busbar thickness - min
5 mm
Busbar width - max
30 mm
Busbar width - min
12 mm
Conductor cross section - max
150 mm²
Rated operational current (Ie) - max
480 A
Functions
Clamp plate
Connections
Rated operation current (Ie)
480 A
Suitable for
Three-pole
Flat rail
Sector conductor connection
Round conductor connection
Strip conductor connection
Rated operational current
480 A
Terminal capacity (conductor)
20 mm x 1 mm (10x)
35 mm² - 150 mm²
AWG 2 - MCM 300

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.