Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

138696

Eaton xEffect CS LV systems Switch- & Controlgear Enclosure. Mounting plate, perforated, galvanized, for HxW=600x600mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect CS mounting plate
Catalog Number
138696
EAN
4015081354764
Product Length/Depth
2 mm
Product Height
600 mm
Product Width
600 mm
Product Weight
15 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
Enclosure width = 600 mm
Enclosure height = 600 mm
Special features
  • Perforated for cage nuts M6 or M8
  • Without fixing material
Type
  • Accessory CS
  • Accessory interior fitting
Features
Perforated
Surface finishing
Galvanized
Surface protection
Galvanized
Material
Steel plate
Steel

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.