Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

139560
DILM225A-XHB

Eaton Moeller® series DILM Terminal shroud, for DILM185A-225A

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series DILM terminal cover
Catalog Number
139560
EAN
4015081363384
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
112 mm
Product Width
126 mm
Product Weight
0.158 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Catalog Notes
To provide terminals with busbar tag shroud vertical from the front

Caractéristiques du produit

Used with
DILM185A-225A
Z5-… FF225A
DILM185A and DILM225A
Type
Terminal shroud
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Accessory/spare part type
Cover
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.