Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

139565
DILM225A-XSP(RAC240)

Eaton Moeller® series DILM Replacement coil, Tool-less plug connection, RAC 240: 190 - 240 V 50/60 Hz, AC, For use with: DILM185A, DILM225A

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series DILM replacement coil
Catalog Number
139565
EAN
4015081363438
Product Length/Depth
95 mm
Product Height
48 mm
Product Width
92 mm
Product Weight
0.34 kg
Certifications
CSA
CSA File No.: 2389068
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL
UL File No.: E29096
CE
CSA Class No.: 3211-04
UL 60947-4-1
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX

Caractéristiques du produit

Accessories
Individual coils
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
60 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - max
240 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - min
190 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - max
240 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - min
190 V
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.