Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

139579
Z5/FF225A-XHB-Z

Eaton Moeller® series Z5 Terminal shroud, for Z5

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series Z5 Accessory Terminal cover
Catalog Number
139579
EAN
4015081363575
Product Length/Depth
77 mm
Product Height
80 mm
Product Width
125 mm
Product Weight
0.07 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Accessories
Accessory/spare part type
Shock protection cover
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.