Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

13N

Eaton Crouse-Hinds series NCG locknut, Polyamide 6, 1"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series NCG locknut
Catalog Number
13N
UPC
784564002501
Product Length/Depth
1.61 in
Product Height
1.61 in
Product Width
0.27 in
Product Weight
0.02 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Spécifications du produit

Material
Polyamide 6
Trade size
1 in

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.