Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

140129
XN-ABPL

Eaton XN Cover plate for XI/ON station

Spécifications générales

Product Name
Eaton XN Accessory Cover plate
Catalog Number
140129
EAN
7640130120327
Product Length/Depth
114.4 mm
Product Height
48.4 mm
Product Width
9.2 mm
Product Weight
0.026 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
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
55 °C
Ambient operating temperature - min
0 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Electrical accessory type
Other
Degree of protection
IP20
Mechanical accessory type
End plate
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.