Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

140486
DT-4060-CS

Eaton xEffect CS LV systems Switch- & Controlgear Enclosure. Door, transparent, IP66, HxW=400x600mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect CS door
Catalog Number
140486
EAN
4015081372690
Product Length/Depth
15 mm
Product Height
400 mm
Product Width
600 mm
Product Weight
1.5 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
Enclosure height = 400 mm
Enclosure width = 600 mm
Special features
  • Transparent doors
  • Without hinges, without lock
Type
Accessory CS
Features
Version as glazed door
Accessory/spare part type
Doors
Surface finishing
Frame: powder-spray painted
Powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP66
NEMA 12
Material
Frame: steel plate
Steel
Inspection window: safety glass
Model
Stop door

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.