Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

140499
DT-10080-CS

Eaton xEffect CS LV systems Switch- & Controlgear Enclosure. Door, transparent, IP66, HxW=1000x800mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect CS door
Catalog Number
140499
EAN
4015081372829
Product Length/Depth
15 mm
Product Height
1000 mm
Product Width
800 mm
Product Weight
8 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
Enclosure width = 800 mm
Enclosure height = 1000 mm
Special features
  • Transparent doors
  • Without hinges, without lock
Type
Accessory CS
Features
Version as glazed door
Accessory/spare part type
Doors
Surface finishing
Frame: powder-spray painted
Powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP66
NEMA 12
Material
Inspection window: safety glass
Steel
Frame: steel plate
Model
Stop door

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.