Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

140510
DS-4040-CS

Eaton xEffect CS LV systems Switch- & Controlgear Enclosure. Door, IP66, HxW=400x400mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect CS door
Catalog Number
140510
EAN
4015081372935
Product Length/Depth
15 mm
Product Height
400 mm
Product Width
400 mm
Product Weight
1.4 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
Enclosure height = 400 mm
Special features
  • Closed
  • Without hinges, without lock
Type
Accessory CS
Accessory/spare part type
Doors
Surface finishing
With powder coating
Powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP66
NEMA 12
Material
Steel plate
Steel
Model
Stop door

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.