Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

142450
BPZ-DMS-600/20-P-EP

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Metal door with 3 point clip down handle, for EP, IP55 HxW=2060x600mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic door
Catalog Number
142450
EAN
4015081391813
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
2027 mm
Product Width
566 mm
Product Weight
15 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP55
NEMA Other
Material
Steel
Model
Stop door

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.