Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

142467
BPZ-KR111/250

Eaton xEnergy Basic base element, Cable interconnect frame IP55, HxWxD=100 x 1100 x 250 mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic base element
Catalog Number
142467
EAN
4015081391981
Product Length/Depth
250 mm
Product Height
110 mm
Product Width
1100 mm
Product Weight
6.5 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Type
Additional equipment
Surface finishing
With powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP54
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
250 mm
Suitable for enclosure building width
1100 mm
Suitable for length/depth
250 mm
Suitable for width
1200 mm
Material
Metal
Housing material
Sheet steel
Model
Other
Mounting method
Floor standing distribution board
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.