Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

143233
XLST2J85D

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom/Top coverstrip 105mm long, 75mm blind + 30mm jagged foam gasket, IP20, for 850mm Sectionwidth

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
143233
EAN
4015081398973
Product Length/Depth
760 mm
Product Height
30 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
1.1 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building width
850 mm
Material
Metal
Model
Floor plate

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.