Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

143276
XLSPL1F85

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Plinth, front plate for HxW 100 x 850mm, gray

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
143276
EAN
4015081399406
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
100 mm
Product Width
850 mm
Product Weight
2.5 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building width
850 mm
Material
Steel
Model
Base front/back
Impact strength
IK10

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.