Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

143277
XLSPL2F11

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Plinth, front plate for HxW 200 x 1100mm, gray

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
143277
EAN
4015081399413
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
200 mm
Product Width
1100 mm
Product Weight
5 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building width
1100 mm
Material
Steel
Model
Base front/back
Impact strength
IK10

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.