Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

143296
XAD1106

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Rain protection roof, IP31, for WxD=1100x600mm, grey

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
143296
EAN
4015081399604
Product Length/Depth
1010 mm
Product Height
60 mm
Product Width
485 mm
Product Weight
10 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Fitted with:
De-aeration
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
600 mm
Suitable for enclosure building width
1100 mm
Material
Steel
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Exporter les caractéristiques du produit