Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

143301
XAD13506

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Rain protection roof, IP31, for WxD=1350x600mm, grey

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
143301
EAN
4015081399659
Product Length/Depth
1260 mm
Product Height
60 mm
Product Width
485 mm
Product Weight
12.5 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Fitted with:
De-aeration
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
600 mm
Suitable for enclosure building width
1350 mm
Material
Steel
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Exporter les caractéristiques du produit