Télécharger le document () de 20

143306

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Plinth H=100mm, W=850mm, D=800mm, gray

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
143306
EAN
4015081399703
Product Length/Depth
705 mm
Product Height
110 mm
Product Width
230 mm
Product Weight
9 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Color
Gray
Load capacity - max
1500 kg
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
800 mm
Suitable for enclosure building width
850 mm
Material
Steel
Model
Base complete
Impact strength
IK10

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.