Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

143345
XSFB08506

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Basic frame, for WxD=850x600mm, gray

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
143345
EAN
4015081400096
Product Length/Depth
850 mm
Product Height
240 mm
Product Width
575 mm
Product Weight
18.8 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
Connectable
Mounting plate depth-adjustable
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
600 mm
Suitable for enclosure building width
800 mm
Material
Steel
Model
Base stabilization profile
Impact strength
IK10

Exporter les caractéristiques du produit