Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

143349
XSFB1105

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Basic frame, for WxD=1100x500mm, gray

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
143349
EAN
4015081400133
Product Length/Depth
1100 mm
Product Height
240 mm
Product Width
475 mm
Product Weight
20.4 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
Connectable
EMC-version
Mounting plate depth-adjustable
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
500 mm
Suitable for enclosure building width
1100 mm
Material
Steel
Model
Base stabilization profile
Impact strength
IK10

Exporter les caractéristiques du produit