Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

143392
XLST5855

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, closed, for WxD = 850 x 500mm, IP55, grey

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
143392
EAN
4015081400560
Product Length/Depth
760 mm
Product Height
15 mm
Product Width
385 mm
Product Weight
4.3 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
500 mm
Suitable for enclosure building width
850 mm
Material
Steel
Suitable for
Bottom planking
Roof planking

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.