Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

143797
EPTV1800A-XVTL

EPTV1800A-XVTL. Mounting rail vertical

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
143797
EAN
4015081403516
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
1865 mm
Product Width
16 mm
Product Weight
1.519 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Perforation type
3 sides punched
Hole width
3.6 mm
Material thickness
2 mm
RAL-number
0
Slit width
9.5 mm
Color
Other
Surface protection
Galvanic/electrolytic zinc plated
Material quality
Other
Material
Steel
Model
Singular profile
Profile shape
U-profile

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.