Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Commercialisation bientôt interrompue

143822
XVTL-TE800

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Depth fitting kit, for D=800mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect xVtl mounting kit
Catalog Number
143822
EAN
4015081403561
Product Length/Depth
666 mm
Product Height
64 mm
Product Width
78 mm
Product Weight
1.382 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Number of height units
0
Profile height (busbar)
16 mm
Surface finishing
Galvanized
Material
Steel
Model
Metric
Mounting method
Screw mounting

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.