Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

143872
EP51AP

Eaton xEnergy Basic front plate EP51AP. Protection slab, closed version

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic front plate
Catalog Number
143872
EAN
4015081404063
Product Length/Depth
41.5 mm
Product Height
150 mm
Product Width
500 mm
Product Weight
0.438 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Type
Additional equipment
Number of height units
0
Surface finishing
Untreated
Material
Plastic
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.