Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

143898
EP22RG

EP22RG. MCB mounting unit

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
143898
EAN
4015081404322
Product Length/Depth
41.5 mm
Product Height
300 mm
Product Width
250 mm
Product Weight
0.557 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Number of DIN rails
2
Number of modular spacings per DIN-rail
12
Row distance
150 mm
Functions
Extension possible

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.