Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

143946
EP53GRC405-OG

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Bus mounting base mounting unit

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
143946
EAN
4015081404803
Product Length/Depth
41.5 mm
Product Height
450 mm
Product Width
500 mm
Product Weight
0.983 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Fitted with:
Mounting plate
Cover
Built-in depth
31.5 mm

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.