Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

143967
EP21GLD125-OG

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Switch-disconnectors mounting unit Dumeco

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
143967
EAN
4015081405015
Product Length/Depth
41.5 mm
Product Height
150 mm
Product Width
250 mm
Product Weight
0.41 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Fitted with:
Plastic cover plate
Cover
Amperage rating
125 A
Number of poles
Four-pole
Suitable for
Switch disconnector
Functions
Additional equipment
Number of switches
1

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.