Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

143976
EP22NZM2R-OG

EP22NZM2R-OG. Circuit-breakers mounting unit NZM

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
143976
EAN
4015081405107
Product Length/Depth
97 mm
Product Height
300 mm
Product Width
250 mm
Product Weight
1.291 kg
Certifications
CE

Caractéristiques du produit

Fitted with:
Plastic cover plate
Cover
Amperage rating
250 A
Number of poles
Four-pole
Suitable for
Power circuit breaker
Switch disconnector
Number of switches
1

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.