Télécharger le document () de 20

143978

EP23NZM3R-OG. Circuit-breakers mounting unit NZM

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
143978
EAN
4015081405121
Product Length/Depth
116 mm
Product Height
450 mm
Product Width
250 mm
Product Weight
1.299 kg
Certifications
CE

Caractéristiques du produit

Fitted with:
Plastic cover plate
Cover
Amperage rating
630 A
Number of poles
Four-pole
Suitable for
Switch disconnector
Power circuit breaker
Number of switches
1

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.