Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

144016
XVTL-SCH203

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Vertical and horizontal partition, plastic, incl. fixing material, height 2000mm, depth 300 mm, for XVTL

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect xVtl partition
Catalog Number
144016
EAN
4015081405503
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
1850 mm
Product Width
2 mm
Product Weight
0.58 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Fitted with:
Connector openings
Surface protection
Primed
Material
Plastic

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.