Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

144114
NZM1-4-XKAM

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Tunnel terminal, 4p, 6x16mm², +cover

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
144114
EAN
4015081411405
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
59 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
0.35 kg
Compliances
IEC
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
NZM1-4, PN1-4, N(S)1-4
Amperage Rating
≦ 160 A
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
Frame
NZM1
Suitable for
Copper cable
Four-pole
Number of poles
Four-pole
Model
Other
Type
Tunnel terminal
Terminal capacity (stranded cable)
2.5 mm² - 16 mm² (6x) at digital input of supply connection
6 - 14 AWG/kcmil (6x)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.