Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

144115
NZM2-4-XKAM

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Tunnel terminal, 4p, 6x35mm², +cover

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
144115
EAN
4015081411412
Product Length/Depth
81 mm
Product Height
87 mm
Product Width
140 mm
Product Weight
0.56 kg
Compliances
IEC
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
NZM2-4, PN2-4, N(S)2-4
Amperage Rating
300 A (Cu), 300 A (Al)
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
Frame
NZM2
Suitable for
Four-pole
Copper cable
Number of poles
Four-pole
Model
Other
Type
Tunnel terminal
Terminal capacity (stranded cable)
14 - 2 AWG/kcmil (6x)
2.5 mm² - 35 mm² (6x) at digital input of supply connection

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.