Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

144346
EMA71

Eaton S811 Control user interface with status LED

Spécifications générales

Product Name
Eaton S811 control terminal strip
Catalog Number
144346
EAN
4015081408566
Product Length/Depth
25.4 mm
Product Height
25.4 mm
Product Width
25.4 mm
Product Weight
0.431 kg
Certifications
UL 508
CE
UL File No.: E202571
CSA File No.: LR 353
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-4-2
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
Adjusting elements (potentiometer, microswitch)
Accessory/spare part type
Other
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-30 °C
Conditions of acceptability
UL unlisted component, CSA Investigated Component, (UL/CSA)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.