Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

144559
EMA69C

Eaton EMA DIN cable, 2.4m

Spécifications générales

Product Name
Eaton S811 mounting frame
Catalog Number
144559
EAN
4015081410699
Product Length/Depth
254 mm
Product Height
120.65 mm
Product Width
146.05 mm
Product Weight
0.366 kg
Certifications
UL 508
UL File No.: E202571
CSA
CE
CSA File No.: LR 353
CSA-C22.2 No. 14
UL Category Control No.: NMFT2
CSA Class No.: 3211-06
IEC/EN 60947-4-2
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
Connection cable RJ11, 6 pole
Accessory/spare part type
Connecting cable
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-30 °C

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.