Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

144903
ZFS62/77-NZM-NA

Eaton Moeller series NZM Label, NA main switch, english/Spanish

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM operating element accessory NA
Catalog Number
144903
EAN
4015081414130
Product Length/Depth
64 mm
Product Height
5 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
0.004 kg
Compliances
UL/CSA
IEC
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
NZM4(-4), N(S)4(-4)
Features
Waterproof
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
Silver
Fitted with:
Alert/Information text
Mounting material
Mounting Method
Other
Material quality
Other
Language of the imprint
Several
Meaning of the imprint
Other
Model
Other
Symbol
Other
Thickness of warning label
5 mm
Accessory shape
Rectangular
Material
Plastic
Type
External warning plate
Inscription
“NA main switch – open in RESET position” - english/spanish

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.