Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

1451ORANGE

Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type connector, Orange, EMT, Straight, Insulated, Steel, 3/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type connector
Catalog Number
1451ORANGE
UPC
662277061902
Product Length/Depth
1.55 in
Product Height
0.95 in
Product Width
0.95 in
Product Weight
0.15 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
EMT
Style
Set screw
Connector type
Straight
Material
Steel
Insulator
Insulated
Color
Orange
Trade size
3/4"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.