Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

1457

Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type connector, EMT, Straight, Insulated, Steel, Two tightening screws, 3"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type connector
Catalog Number
1457
UPC
784564114570
Product Length/Depth
5.7 in
Product Height
6.5 in
Product Width
3.7 in
Product Weight
1.4 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
EMT
Style
Set screw
Connector type
Straight
Material
Steel
Insulator
Insulated
Trade size
3"
Special features
Two tightening screws

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.