Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

148585
SLPEN63011

Eaton xEffect SASY 60i Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Space unit/N busbar support, 1p, 12x5-30x10 (60mm)

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect SASY 60i busbar support
Catalog Number
148585
EAN
4015081450336
Product Length/Depth
40 mm
Product Height
66 mm
Product Width
15 mm
Product Weight
0.04 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Current rating - max
630 A
Busbar distance
60 mm
Number of poles
Single-pole

Exporter les caractéristiques du produit

Instructions d'installation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.